Opublikuj swoje produkty
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
Minilinear Walk Over
    Simes

    Minilinear Walk Over

    4.6 z 5 gwiazdek4.6(26 recenzje)

    Minilinear is a flush-mounted recessed luminaire which disappears completely into the architecture. The soft or accent light effect discreetly marks paths and facades. Miniround instead declines the elegant flatness of Minilinear in a curved sign, able to draw suggestive luminous frames. Thanks to its connection system present in the recessed housing it is possible to connect in line two or more light elements emphasizing trunks and green foliage, colonnades, sculptures and paths.

    MONOCHORME LED VERSION
    PROTECTION CLASS IP65 / IP67

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLINEAR_WALK_OVER
    • Rodzina produktuWalk over
    • Grupa produktuLINEAR WALK OVER
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring
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
    Podobne produkty