Opublikuj swoje produkty
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
Slot Round Downlight
    Simes

    Slot Round Downlight

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(8 recenzje)
    High flexibility can be considered one of the main plus of SLOT. Able to ensure functional lighting with excellent light output, SLOT also allow to create more or less marked light accents suitable for variuos applications. The UP-DOWN versions house two lamps, each one with its own adjustable reflector and independent control gear.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySLOT_ROUND_DOWNLIGHT
    • Rodzina produktuDownlight
    • Grupa produktuSLOT
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-11-05
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring