Opublikuj swoje produkty
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
Pool
    Simes

    Pool

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(13 recenzje)
    POOL is a high performance submersion luminaire designed specifically for swimming pools and freshwater. Available in three dimensions, it is equipped with halogen lamps and LED light sources, monochromatic and RGBW, for emotion and charm underwater.
    Opis
    • With 6 leds white 6000K CRI70 1670lm
      Rated luminaire luminous flux 891lm
      Rated input power 20W 24V
      Requires remote power supply 230V/24V d.c.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPOOL
    • Rodzina produktuUnderwater
    • Grupa produktuPOOL
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1918-06-01
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)240
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie zewnętrzne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Lighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring