Opublikuj swoje produkty
Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT
Siniat France
Zarchiwizowane

Drywall PREGYMETAL 72mm - EI30 - 43dB - SINIAT

Partition wall made by assembling two 120cm wide PREGY panels, screwed onto a metal frame delimiting a construction void.

Opis
  • Internal partition of rooms in residential, private parts of collective housing and offices.

    For private wet rooms (bathroom, garage...): use a PREGYDRO facing and make the joints with PREGYDRO plaster.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFR_PW_D72-48_14
  • Rodzina produktuPartitions & Interior walls
  • Grupa produktuPrégymétal
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-12-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
  • Waga netto (kg)22
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameWallboard
  • UNSPSC code30161501