Opublikuj swoje produkty
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT
    Siniat France

    Burglar-Resistant Drywall - SECURBLOCK ® - SINIAT

    The "anti-burglary" tests are carried out in accredited laboratories according to the following standards: 

    > EN1627 and EN1630 test standards Performance level CR1 to CR6 > CNPP A2P certification mark  Performance level BP1 to BP3  Each performance level is defined according to :  > The minimum resistance time of the wall > The total time of the test > The type of tools used for the break-in

    Opis
    • A system developed for the light partition walls, with a reinforced protection level in collective housing or similar (student residences, hotels, etc.)
      > Between dwellings
      > Between dwellings and traffic areas

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFR_SW_SECURBLOCK
    • Rodzina produktuPartitions & Interior walls
    • Grupa produktuPrégymétal
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2021-03-29
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGips
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • UNSPSC nameWallboard
    • UNSPSC code30161501
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30_35
    • Uniclass 2015 DescriptionGypsum board partition systems
    • OmniClass Number23-15 11 11 11 11
    • OmniClass TitleMetal Framed Gypsum Board Fixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions