Opublikuj swoje produkty
EFX 177 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted High Body Guided Handwashing Display Faucet
Sloan Valve

EFX 177 BASYS® Solar-Powered Deck-Mounted High Body Guided Handwashing Display Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • One tool service
  • All wetted components to be stainless steel, engineered thermoplastic, EPDM, and copper or copper alloy
  • Solenoid housed in removable carrier that includes supply strainer
  • Integral water supply shut off
  • Supply strainer serviceable from above deck
  • Vandal resistant spray insert, key housed inside faucet body
  • All electronics sealed to IP-67
  • Gold plated electrical contacts
  • Above deck individual diagnostic indicators for battery life, solenoid condition, and power up mode
  • Flexible, high pressure supply hoses, 3/8” compression connections
  • Bi-stable magnetic solenoid
  • Four (4) “AA” alkaline batteries
  • Double infrared sensors with automatic setting feature
  • Single hole installation
  • Includes all mounting hardware
  • Line purge mode, eliminates stagnant water
  • Adjustable time-outs
  • 3 year limited warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucets_basys_efx-177
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuSolar Powered Sensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka