Opublikuj swoje produkty
EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet
Sloan Valve

EAF 200 Optima® Hardwired-Powered Deck-Mounted Mid Body Faucet

Features

Commercial Grade, ADA Compliant, Electronic, Sensor-Activated, Die-Cast Metal Hand Washing Faucet with the following features:

  • Double Infrared Sensors with Automatic Setting Feature and Microprocessor
  • Automatic Self-adapting Sensor Technology
  • Magnetic Solenoid Valve
  • Water Supply Connection with Flexible High-pressure Hose and Strainer
  • 6 Volt DC Plug-in Adapter (must be ordered separately for Less Adapter/Transformer (-LT) faucets)
  • Appropriate Mounting Hardware included
  • 3 year limited warranty
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyfaucets_optima_eaf-200
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuHardwired Powered Sensor Faucets
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka