Opublikuj swoje produkty
V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer
Sloan Valve

V700AA Retrofit Exposed Urinal/Water Closet Run-on Detector Replacement Flushometer

The Sloan Track-on™ Run-on Detector is a smart system designed to alert users of a run-on condition of over 30 seconds.

Opis
  • Features

    The V700AA battery-operated, chrome-plated retrofit tube is compatible with any standard-height, top-spud commercial flushometer.

    • Audible local alert noise rating: 95 dBA.
    • Detects water run-on lasting over 30 seconds.
    • Battery operated (2-AA size batteries)
    • Audible local alert battery rating up to 72 hours of continuous alert.
    • Reduce water waste with early detection.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers-retrofit-v700aa
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuRetrofit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-08-05
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011565
  • Nazwa ETIMMechanical toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka