Opublikuj swoje produkty
Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Royal® 611 ESS WB Concealed Sensor Hardwired Water Closet Flushometer

Features

  • PERMEX™ Synthetic Rubber Diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • OPTIMA. EL-1500-L Self-Adaptive Infrared Sensor with Indicator Light
  • Courtesy Flush™ Override Button
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator
  • 13” x 17” EASY ACCESS. Wall Box with Stainless Steel Access Panel and Vandal Resistant Screws
  • 1” I.P.S. Wheel Handle Bak-Chek. Angle Stop
  • Adjustable Tailpiece
  • High Back Pressure Vacuum Breaker
  • Elbow Flush Connection and Coupling for 1.” NPT Back Inlet (for connection in the pipe chase — flush connection through the wall not provided by Sloan)
  • Sweat Solder Adapter
  • High Copper, Low Zinc Brass Castings for Dezincification Resistance
  • Non-Hold-Open Integral Solenoid Operator, Fixed Metering Bypass
  • External Volume Adjustment to Ensure Water Conservation
  • Flush Accuracy Controlled by CID™ Technology
  • Diaphragm, Stop Seat and Vacuum Breaker molded from PERMEX™ Rubber
  • Compound for Chloramine Resistance
  • Transformer not included; order separately
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_ROYAL-611-ESS-WB
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-02-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011594
  • Nazwa ETIMElectronic toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka