Opublikuj swoje produkty
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011565
  • Nazwa ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka