Opublikuj swoje produkty
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Features

  • Automatically operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • Adjustable tailpiece
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in low consumption (1.6 gpf/6.0 Lpf), water saver (3.5 gpf/13.2 Lpf), and high efficiency (1.28 gpf/4.8 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_g2-8113
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011594
  • Nazwa ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka