Opublikuj swoje produkty
Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Naval 111 Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Non-hold-open oscillating handle, Bak-Chek™ control stop and self-cleaning Xpelor Metering By-Pass ensure reliable operation and accurate flush delivery
  • Available with adjustable or ground joint supply stop (ground joint recommended for salt water applications)
  • Factory set flush volume of either 1.6 gpf/6.0 Lpf or 3.5 gpf/13.2 Lpf with adjustment range of 1.5 gpf/5.7 Lpf to 7.0 gpf/26.5 Lpf
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
  • Sweat solder kit not provided, order separately if required.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_naval-111
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011565
  • Nazwa ETIMMechanical toilet flusher
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka