Opublikuj swoje produkty
Regal® 137 Exposed Manual Specialty Water Closet Squat Toilet Flushometer
Sloan Valve

Regal® 137 Exposed Manual Specialty Water Closet Squat Toilet Flushometer

  • Standard flush volume is 6.5 gpf /24.6 Lpf
  • Flushometers may be ordered with a handle at the front or a push-button actuator
  • Durability is facilitated with high copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Adjustable tailpiece
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_regal-137
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuWater Closet Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011565
  • Nazwa ETIMMechanical toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015 DescriptionWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka