Opublikuj swoje produkty
Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer
Sloan Valve

Sloan® 8186 Exposed Sensor Urinal Flushometer

Features

  • High chloramine resistant PERMEX synthetic rubber diaphragm with Linear Filtered Bypass and Vortex Cleansing Action
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
  • Courtesy Flush® Override Button
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyflushometers_sloan-8186
  • Rodzina produktuFlushometers
  • Grupa produktuUrinal Flushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC011594
  • Nazwa ETIMElectronic toilet flusher
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_79
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka
Afganistan
Anguilla
Argentyna
Egipt
Arabia Saudyjska
Antigua i Barbuda
Boliwia
Armenia
Aruba
Brazylia
Azerbejdżan
Bahamy
Chile
Bahrajn
Barbados
Ekwador
Bangladesz
Belize
Falklandy (Malwiny)
Bhutan
Bermudy
Gujana
Brunei Darussalam
Brytyjskie Wyspy Dziewicze
Gujana Francuska
Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego
Curaçao
Kolumbia
Chiny
Dominika
Paragwaj
Filipiny
Dominikana
Peru
Gruzja
Grenada
Surinam
Hongkong
Grenlandia
Urugwaj
Indie
Gwadelupa
Wenezuela
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
Malediwy
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
Wyspa Bożego Narodzenia
Wyspy Kokosowe
Zjednoczone Emiraty Arabskie