Opublikuj swoje produkty
EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer
Sloan Valve

EHD-420 Optima® Sensor-Operated Deck Hand Dryer

Features

  • Deck Mounted Dryer - Only Sold on AER-DEC® Sink:
  • Note: Dryer can not be purchased on its own, must be on AER-DEC Sink
  • 120V Dryer with US style, Plug Adapter
  • Available in all of Sloan's Finishes
  • Dryer comes standard with HEPA Filter to provide clean air
  • Hand Dryer requires dedicated 20 Amp circuit for installation
  • AER-DEC Sink Contains built-in, patented, air dam technology that eliminates backsplash and updrafts
  • Many sink customization options - see Configurator.Sloan.com for all options
  • Pairs great with Sloan Rush Street® faucets and soap dispensers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhand-dryers_optima_EHD-420
  • Rodzina produktuHand Dryers
  • Grupa produktuOptima®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-11-03
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Suszarki do włosów i rąk
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_62_37
  • Uniclass 2015 DescriptionHand driers
  • OmniClass Number23-31 25 15
  • OmniClass TitleHand Dryers

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka