Opublikuj swoje produkty
Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink
Sloan Valve

Stainless Steel ESS 2200 2-Station Wall-Mounted Scrub Sink

Features

  • Double Station Stainless Steel Scrub Sink with Sensor Activated, 24 VAC, Chrome Plated Brass Hand Washing Faucets with the following features:
  • Sink constructed from 16 gauge, Type 304 stainless steel with bead blast finish on sink bowl interior for superior wash-down characteristics
  • 16 gauge “lift-out” style front access panel for easy maintenance access
  • Sloan OPTIMA Faucet for hands-free operation
  • Sink is shipped pre-plumbed for easy installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysinks_stainless-steel_ess-2200
  • Rodzina produktuSanitary
  • Grupa produktuSinks/Lavatories
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEC011550
  • Nazwa ETIMWashbasin
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka