Opublikuj swoje produkty
HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Sloan Valve

HYB-1000 Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal

Vitreous China Retrofit Hybrid Urinal
Opis
    • Jetrinse Solution Technology automatically cleans the housing and drain every 72 hours
    • Virtually eliminates odor and drainline sediment formation that creates clogs
    • Earns maximum LEED credits and minimal water and sewage costs
    • Up to 5 times cleaner than conventional flushing urinals
    • Maximizes cartridge life by eliminating premature changes
    • Innovative gooseneck adapter allows fast and easy retrofitting of flushing urinals by using the existing control stop for Jetrinse supply
    • IAPMO certified to applicable requirements, ASME A112.19.2, A112.19.19 & A112.1.3
    • Meets ADA guidelines and ANSI A117.1 requirements when installed accordingly
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyurinals_hyb-1000-ret
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuSloan Urinals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameUrinals
  • UNSPSC code30181506
  • Uniclass 2015 CodeSs_40_15_75_92
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals
  • CSI UniFormat II CodeD2030
  • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste

Dostępny w krajach:

Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Afryka