Opublikuj swoje produkty
SIDELINE Soap Basket
Smedbo
Zarchiwizowane

SIDELINE Soap Basket

SIDELINE – Soap Basket in polisched chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDK2005
  • Rodzina produktuSideline
  • Grupa produktuSoap Basket Straight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)400
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.926
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56