Opublikuj swoje produkty
SIDELINE Soap Basket - 1 Level
Smedbo

SIDELINE Soap Basket - 1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. Soap Basket Hook DK2100 suitable for use with this basket. See section Spare parts. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDK1001
  • Rodzina produktuSideline
  • Grupa produktuSoap Basket Straight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)60
  • Szerokość (mm)205
  • Głębokość (mm)117
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.362
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka