Opublikuj swoje produkty
SIDELINE - Shower Basket for Double
Smedbo

SIDELINE - Shower Basket for Double

SIDELINE – Shower Basket Double in polished chrome. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way The core material is solid brass, finished in polished chrome.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDK1041
  • Rodzina produktuSideline
  • Grupa produktuSoap Basket Straight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)765
  • Szerokość (mm)217
  • Głębokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)1.55
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka