Opublikuj swoje produkty
SIDELINE Design Soap Basket -1 Level
Smedbo

SIDELINE Design Soap Basket -1 Level

Sideline - Soap Basket in Polished Chrome. Concealed fastening. Because the soap basket is produced in solid brass it will never rust. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way. The core material is solid brass, finished in polished chrome. Similar Design soap basket is available also under Air series AK374.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDK3001
  • Rodzina produktuSideline
  • Grupa produktuSoap Basket Straight
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)55
  • Szerokość (mm)250
  • Głębokość (mm)95
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.626
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka