Opublikuj swoje produkty
OUTLINE Retractable Clothes Line
Smedbo

OUTLINE Retractable Clothes Line

OUTLINE – Retractable Clothes Line in polished chrome. Pair Concealed fastening. This range of flexible shower and bath baskets answers a functional need in a very stylish way Length including the line 2500mm Max load 6 kg
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFK480
  • Rodzina produktuOutline
  • Grupa produktuRetractable Clothes Line
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-09-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)90
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)30
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)0.416
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka