Opublikuj swoje produkty
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019
Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019
    Smoke Guard

    Smoke Guard© Model 1000 Fire Curtain - archived Nov 12 2019

    Looking for a protective exterior window separation system? This flexible fire-rated assembly is designed to deploy on a fuseible link and fall by gravity – no power required.
    Opis
    • System Rating The M1000 system complies with the UL 10D standard 120 minute fire endurance rating as well as the 20 minute fire endurance ratings of UL 10B and UL 10C standards. Clear Opening Sizes For window openings ≤ 8’ wide by ≤ 8’ tall
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySmokeGuard-1000
    • Rodzina produktuFire Products
    • Grupa produktuSmoke Curtains and Shutters
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-20
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Zabezpieczenia przeciwpożarowe
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_29_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical smoke curtain systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 33 43
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOverhead Coiling Smoke Curtains
    • OmniClass Number23-17 21 15 13
    • OmniClass TitleSmoke Curtains