Opublikuj swoje produkty
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
Geometrik point de hongrie huilé
    SOBOPLAC

    Geometrik point de hongrie huilé

    2.8 z 5 gwiazdek2.8(5 recenzje)
    Wooden Floor Product
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySOB020011
    • Rodzina produktuWooden floor
    • Grupa produktuGeometrik point de hongrie huilé
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)14
    • Szerokość (mm)90
    • Głębokość (mm)480
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyDąb
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Drewniana podłoga
    • Klasyfikacja IFCPokrycie
    • UNSPSC nameWood flooring
    • UNSPSC code30161702
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_20_90
    • Uniclass 2015 DescriptionWood and composite unit flooring systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 13 11
    • OmniClass TitleWood Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Francja
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Portugalia
    Szwajcaria
    Wielka Brytania