Opublikuj swoje produkty
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
RAY (ceiling)
    Solar
    Zarchiwizowane

    RAY (ceiling)

    RAY

    Opis
    • Material: Aluminium

      Light source: LED (included)

      Mounting: Built in Ceiling

      Dimensions LxW: 325/595 x 54

      Dimensions H: 54

      IP-Rating: IP20

      Voltage: 230V

      (Dimensions in mm)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySolarLight_RAY
    • Rodzina produktuSolar Light
    • Grupa produktuCeiling
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-08-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyPVC
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie sufitowe
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • Kod ETIMEC002892
    • Nazwa ETIMCeiling-/wall luminaire
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures