Opublikuj swoje produkty
SkyVault Seria M74 DS-O
Solatube

SkyVault Seria M74 DS-O

4.0 z 5 gwiazdek4.0(14 recenzje)
Seria SkyVault, model M74 DS dostarcza ogromnych ilości światła dziennego do największych powierzchni z wysokim sufitem przy jednoczesnej minimalnej ingerencji w konstrukcję dachu.
  • Kopuła i tuba (742 mm średnicy tuby) - składa się z zaawansowanej technologicznie kopuły oraz tuby z dyfuzorem pryzmatycznym. Dostarcza światło równomiernie, zwiększając oświetlenie przy dużej odległości od podłogi do sufitu. Idealny przy wysokościach pomieszczeń od 5.5 m do 8 m.
  • Kolektor – moduł składa się z rdzenia i kolektora. Cechują go technologie Raybender HD oraz LightTracker, które zwiększają przechwytywanie światła padającego pod niskim kątem dla jeszcze lepszej wydajności. Idealny przy wysokościach pomieszczeń około 8 metrów.
  • Wzmacniacz – moduł montowany jest z kopułą i tubą. Efektywnie dostarcza światło w najwyższych obiektach, redukując straty światła na ścianach i suficie. Idealny przy wysokościach pomieszczeń powyżej 8 metrów.
Ta seria została zaaprobowana przez FM Approved, Blast Certified oraz spełniła wiele międzynarodowych wymagań i testów.
Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są perfekcyjnym rozwiązaniem dla następujących wytycznych projektowych: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, oszczędzanie energii, zielone budownictwo lub inne ekologiczne projekty.

Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są szczególnym rodzajem świetlików należącym do grupy innowacyjnych i coraz bardziej popularnych technologii z zakresu oświetlenia naturalnym światłem. Są również często określane jako świetliki tubowe, świetliki rurowe, świetliki kopułkowe, świetliki tunelowe, tuby świetlne, tuby słoneczne, tuby solarne czy tunele światła dziennego.
Opis
  • The Solatube M74 DS is the core of the SkyVault Series, and is available with the following pre-assembled configurations:

    • Single-glazed dome assembly
    • Single-glazed dome assembly with security guard
    • Dual-glazed dome assembly
    • Dual-glazed dome assembly with security guard

    Tube size ≈ 29 in. (74 cm)Potential tube length ≈ 100 ft. (30 m)

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySkyVault_M74DS-O
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuDaylighting system
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-05-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Dachowe świetliki tunelowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 13 21
  • OmniClass TitleTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings