Opublikuj swoje produkty
SolaMaster 750 DS-C
Solatube

SolaMaster 750 DS-C

5.0 z 5 gwiazdek5.0(6 recenzje)
Tubowy system światła dziennego serii SolaMaster 750 DS-C, dostarcza zrównoważoną ilość światła o każdej porze dnia poprzez tubę o średnicy 530 mm. Efektywnie przechwytuje nisko padające promienie słoneczne w porze porannej i popołudniowej jak również w miesiącach zimowych oraz odbija nadmierne światło w porze południowej przeciwdziałając nadmiernemu blasku słońca. Idealne rozwiązanie do powierzchni z sufitem podwieszanym, gdzie preferowane jest stałe i zrównoważone oświetlenie w typowych godzinach pracy i funkcjonowania. Ma zastosowanie do BLAST, FM, HVHZ oraz innych przepisów. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są perfekcyjnym rozwiązaniem dla następujących wytycznych projektowych: ZNE- Zero Net Energy, LEED, BREEAM, Well Building, oszczędzanie energii, zielone budownictwo lub inne ekologiczne projekty. Tubowe urządzenia światła dziennego Solatube są szczególnym rodzajem świetlików należącym do grupy innowacyjnych i coraz bardziej popularnych technologii z zakresu oświetlenia naturalnym światłem. Są również często określane jako świetliki tubowe, świetliki rurowe, świetliki kopułkowe, świetliki tunelowe, tuby świetlne, tuby słoneczne, tuby solarne czy tunele światła dziennego.
Opis
    • Tube size ≈ 21 in. (530 mm)
    • Potential tube length ≈ 50 ft. (15 m)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySolaMaster_750DS_C
  • Rodzina produktuLighting
  • Grupa produktuDaylighting system
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2021-05-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Dachowe świetliki tunelowe
  • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
  • UNSPSC nameSkylights
  • UNSPSC code301718
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_72_21
  • Uniclass 2015 DescriptionDaylight pipes
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTubular Skylights
  • OmniClass Number23-17 17 13 21
  • OmniClass TitleTubular Skylights
  • CSI UniFormat II CodeB3020
  • CSI UniFormat II TitleRoof Openings