Opublikuj swoje produkty
Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Concrete Texture Mat – Pennsylvania Cobble, Sanded Joint (TM 820)

Value and performance you can count on! Our customers choose Brickform® for decorative and architectural concrete products because Brickform consistently provides quality and service at competitive prices. Top quality materials and responsive personal service are the standards by which Brickform operates.

Opis
  • 31.5" x 47.5" (80.01 x 120.65 cm)

    Pattern: A

    A straggered pattern of cobblistone with sandy joints and rounded edges.

    Matching touch-up wheel: TW-7.

    Joint size 3/8" - 1" wide, 3/8" deep

    Stone size 4 3/8" - 4 3/4" wide, 5 1/4" - 9 1/4" long

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysolomon-tm820-pennsylvania-cobble-stone-texture
  • Rodzina produktuConcrete Texture Mats
  • Grupa produktuStone Textures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBeton
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Beton
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Finishing
  • OmniClass Number23-13 31 23
  • OmniClass TitleConcrete Finishing Products

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone