Opublikuj swoje produkty
Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4
Zarchiwizowane

Coverplate side, units with mailshelf for boxes typ 1 and typ 3, high 4

Discs coated with high pressure laminate and ABS edge strip. Birch, Light Oak and Nocturne Wood comes with matching edging, other colors and patterns are supplied with black edging as standard.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycoverplate-side-units-with-mailshelf-for-boxes-typ1-and-typ3-high4
  • Rodzina produktuStorage
  • Grupa produktuMailbox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Poczta i skrzynki pocztowe
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • UNSPSC namePost
  • UNSPSC code301029
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_50
  • Uniclass 2015 DescriptionMail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMail Boxes
  • OmniClass Number23-19 15 11
  • OmniClass TitleMail Boxes