Opublikuj swoje produkty
Lavatory mixer SOUSSE
SOPAL

Lavatory mixer SOUSSE

Lavatory mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø40mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
Opis
  • Lavatory mixer:

    • Working pressure: from 1 to 10 bar.
    • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
    • Thermal resistance: 90°C max.
    • Cartridge endurance: 70000 cycles.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny0615A04
  • Rodzina produktuMixer SOUSSE
  • Grupa produktuLavatory mixer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Europa Afryka