Opublikuj swoje produkty
Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA
SOPAL

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery AQUA

Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

  • Bright and durable chrome finish tap NF EN ISO 1456.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • Brass body with non-integrated solenoid valve.
  • Optimum hygiene: non-contact function, prevents the diffusion of bacteria.
  • Anti-vandalism: robust design for use in local authorities.
Opis
  • Electronic washbasin faucet with 7.2V battery:

    • Optoelectronic infrared sensor for piloting solenoid valves.
    • Works with 7.2V lithium battery (low power consumption, battery life approx. 1.5 million cycles and low battery indicator or mains power).
    • Sensor reaction time 0.3s, immediate water jet cut-off delay.
    • Sensor maintenance and battery change are easy.

    • According to EN 60529, our sensor+battery meets the protection index IP67.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny06CSA04
  • Rodzina produktuTap AQUA
  • Grupa produktuEelectronic faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyChrom
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-19 25 13 21 17
  • OmniClass TitleFittings

Dostępny w krajach:

Europa Afryka