Opublikuj swoje produkty
FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM
SOPAL

FREESTANDING BATH SHOWER MIXER EL JEM

Floor bath shower standing mixer:

  • Bright and durable chrome finish mixer NF EN ISO 1456.
  • Ceramic cartridge Ø35mm.
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
  • Flexible connection hoses.
  • lockable automatic diverter.
  • floor installation.
        Opis
        • Floor bath shower standing mixer:

          • Working pressure: from 1 to 10 bar.
          • Nominal flow rate: 20l/min at 3 bar.
          • Thermal resistance: 90°C max.
          • Cartridge endurance: 70000 cycles.
        Specyfikacja techniczna
        • Nr referencyjny06DBA04
        • Rodzina produktuMixer EL JEM
        • Grupa produktuFloor bath shower standing mixer
        • TypObiekt (jeden obiekt)
        • Data publikacji2022-01-27
        • Numer edycji1
        Dodatkowe informacje
        • Materiał głównyMosiądz
        • Materiał dodatkowyChrom
        • Zaprojektowano wTunezja
        • Wyprodukowano wTunezja
        Klasyfikacja
        • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
        • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
        • Kod ETIMEG017610
        • Nazwa ETIMSanitary taps
        • UNSPSC nameSanitary ware
        • UNSPSC code301815
        • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
        • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
        • OmniClass Number23-31 11 00
        • OmniClass TitleFaucets

        Dostępny w krajach:

        Europa Afryka