Opublikuj swoje produkty
Shower channel 30cm MELLEGUE
SOPAL

Shower channel 30cm MELLEGUE

  • 316 L stainless steel grid.
  • 360° rotatable body.
  • Equipped with a filter
  • Reduced and adjustable height.
  • Hygiene and ease of maintenance.
  • Available in three lengths.
Opis
    • Ultra Clarity Flow.
    • Water evacuation outlet: Ø50 mm.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny1957C00
  • Rodzina produktuShower channel
  • Grupa produktuMELLEGUE
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Drenaż
  • Klasyfikacja IFCZabudowa przepływu
  • Uniclass 2015 CodeEn_50_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDrainage and wastewater collection
  • OmniClass Number23-39 29 13 19
  • OmniClass TitleSurface Water Drainage Systems

Dostępny w krajach:

Europa Afryka