Opublikuj swoje produkty
Non return valve cold water
SOPAL

Non return valve cold water

4.7 z 5 gwiazdek4.7(7 recenzje)
The non-return valve is a device that controls the direction of water circulation. It allows the passage of fluid in one direction and prevents the passage of fluid in the other direction.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny3613A01
  • Rodzina produktuNon return valves
  • Grupa produktuNon return valves
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa Afryka