Opublikuj swoje produkty
Automatic bleed tap
SOPAL

Automatic bleed tap

Automatic air vents are used to remove trapped air from heating and air conditioning systems without having to manually intervene. This avoids undesirable effects such as noise, cavitation of the pumps, wear and tear of the devices present on the circuits and the poor performance of the heating elements.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny5208A01
  • Rodzina produktuBleed Taps
  • Grupa produktuBleed Taps
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves

Dostępny w krajach:

Europa Afryka