Opublikuj swoje produkty
Inclined water manifolds E41
SOPAL

Inclined water manifolds E41

Distribution manifolds are generally used for hot and cold water distribution networks. Their configuration allows users to be supplied in parallel for hot and/or cold water, reducing pressure drops to a minimum. The collectors are made in accordance with the standards in force in the matter and are certified in terms of the chemical composition of the materials used and of the dimensions.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyE41
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCElement dystrybucji przepływu
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_50
  • Uniclass 2015 DescriptionDisposal systems
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

Dostępny w krajach:

Europa Afryka