Opublikuj swoje produkty
Sink shelf-WARD
SOPAL

Sink shelf-WARD

  • Bright and durable chrome finish NF EN ISO 1456.
  • Brass body
  • Wall-mounted and invisible
  • Hardware provided
  • Brilliant and easy to clean.
  • Comfort in use.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySB45A04
  • Rodzina produktuSUPPORT WARD
  • Grupa produktuWARD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-01-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)140
  • Szerokość (mm)480
  • Głębokość (mm)50
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wTunezja
  • Wyprodukowano wTunezja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves

Dostępny w krajach:

Europa Afryka