Opublikuj swoje produkty
Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm
SOPREMA

Spain_MurosFachadaMulticapaUnaHoja_Monocapa+SopraXPSCW80_240mm

m2 Facade with single-layer mortar finish consisting of: 12 cm thick exterior sheet of PERFORATED BRICK, rope bonded, with 3 mm joint held in place with M-7.5 cement mortar; Thermal insulation layer, fixed to the gero layer with PT-H FIXINGS, consisting of rigid extruded polystyrene sheets with a compressive strength of 2.5 kp/cm2 and 80 mm thick, type SOPRAXPS CW 80; Cladding of exterior walls with Single-layer Mortar for waterproofing and decorating facades, finished with projected aggregate, white, 2 cm thick, reinforced with fibreglass mesh at the most problematic points: joints with slabs, pillars, window lintels, doors, etc.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000430
  • Rodzina produktuInsulation
  • Grupa produktuWall insulation systems
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany zewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • Kod ETIMEG020500
  • Nazwa ETIMBuilding - insulation material
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionWalls

Dostępny w krajach:

Europa
Hiszpania