Opublikuj swoje produkty
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS
    SOPREMA

    SOPREMA - ALSAN 770 - PMMA LIQUID WATERPROOFING SOLUTIONS

    ALSAN® 770 products are high-grade, PMMA-based resins with low-temperature flexibility and are used to create durable and reliable roof waterproofing membranes on balconies, parking, terraces or flat-roof and to waterproof joints on water impermeable concrete with fleece reinforcement.

    Opis
    • - Resin layer : 1,5 kg/m2 as required by Alsan 770 layer; - Reinforced by the fleece straightaway (wet in wet); - Admitted to the bridging of cracks; - Decorative finish with colorful sequins; - Wide range of colors and finiching.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFC4NOTE_FR01
    • Rodzina produktuwaterproofing
    • Grupa produktuWaterproofing system for roof
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-08-03
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPMMA
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
    • Klasyfikacja IFCDach
    • Kod ETIMEG020300
    • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
    • UNSPSC nameRoofing materials
    • UNSPSC code301515
    • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_40
    • CSI MasterFormat 2014 Code48 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSolar Energy Electrical Power Generation Equipment
    • OmniClass Number23-13 39 35
    • OmniClass TitleRoof Finishing Coatings
    • CSI UniFormat II CodeB30
    • CSI UniFormat II TitleROOFING

    Dostępny w krajach:

    Europa