Opublikuj swoje produkty
SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck
SOPREMA

SOPREMA - FLAG - Synthetic TPO waterpoofing system with vapour barrier for metal deck

Monolayer TPO synthetic system destined for the light terrace roof on steeldeck support.
Opis
  • - The system is preconsise with thermal bridge breaker fixing of insulation and membrane (0.0014 W/K);- Le système est préconsisé avec des fixation d'isolant et d'etancheite à rupteur thermique (0,0014 W/K). - Solution classification at the outdoor fire BROOF (t3) (See the details with technical department of SOPREMA) - Sopravap® Stick Alu S16 vapor bariere can easily process the airtightness (in association with Sopratec® III in cladding); - Wide choice of color for the FLAGON EP/PR-SC membrane.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRS2PUNA_FR01
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for roof
  • TypMontaż (wiele obiektów)
  • Data publikacji2017-08-03
  • Numer edycji5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyThermoplastic olefin (TPO)
  • Materiał dodatkowyPianka izolacyjna PIR - poliizocyjanuran
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Dachy
  • Klasyfikacja IFCDach
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • UNSPSC nameRoofing materials
  • UNSPSC code301515
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionRoofs
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategorySs_30_40_30_80
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 54 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleThermoplastic-Polyolefin Roofing
  • OmniClass Number23-13 39 31
  • OmniClass TitleRoof Membranes
  • CSI UniFormat II CodeB30
  • CSI UniFormat II TitleROOFING

Dostępny w krajach:

Europa