Opublikuj swoje produkty
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+MorterplasSbsParking+MorterplasSbsFm3Kg+DrentexProtectMaxi

m2 Moisture cutting, by means of the drainage system with a 20 mm thick high-density polyethylene (HDPE) drainage layer and compressive strength >200 kPa type DRENTEX PROTECT MAXI, application of a two-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer and projected so that it adheres to the foundation slab, formed by double sheet of SBS elastomeric bitumen; the first layer of 3 kg with polyester felt reinforcement (FP) MORTERPLAS SBS FM 3 KG (LBM-30-FP according to UNE 104410) and second layer completely adhered to the lower layer of 4.8 kg, with polyester felt reinforcement (FP) and with a top finish in polyester non-woven fabric type MORTERPLAS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410) placed after priming with EMUFAL PRIMER with a minimum endowment of 300 g/m2 applied in two or three layers, ready to receive concreting.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000428
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • Kod ETIMEG020700
  • Nazwa ETIMBuilding sector - other