Opublikuj swoje produkty
Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg
SOPREMA

Spain_LosaCimentación582,2mm_HA+SopraXpsSl80+MorterplasSbsFp4.8Kg

m2 Moisture cutting, by means of the gravel drainage system, the application of a single-layer waterproofing membrane adhered to the poor concrete layer with bituminous primer type EA EMUFAL PRIMER with an endowment of 250 g/m3, consisting of a 4.8 kg SBS elastomeric bitumen sheet, with polyester felt reinforcement (FP) type MORTERPLAS SBS FP 4.8 KG placed, ready for protection with the high-tenacity non-woven geotextile anti-puncture separator layer based on heat-welded polypropylene with tensile strength of 9 kN/m according to UNE EN ISO 10319 and static punch resistance (CBR) of 1500 N according to UNE EN ISO 12236 with a grammage of 120 grs/m2 TEXXAM 1000; Thermal insulation layer made up of extruded polystyrene sheets with half-wood joints with compressive strength of 300 KPa, Lambda thermal conductivity 0.036 W/mºK and 80 mm thick SOPRAXPS SL 80 type; High tenacity non-woven geotextile anti-puncture separator layer based on heat-welded polypropylene with tensile strength of 12.5 kN/M according to UNE EN ISO 10319 and static punch resistance (CBR) of 2250 N according to UNE EN ISO 12236 with a grammage of 170 grs/m2 TEXXAM 1500 ready to receive the concreting of the slab.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000429
  • Rodzina produktuwaterproofing
  • Grupa produktuWaterproofing system for Foundation Slab
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-07-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyBitumen
  • Materiał dodatkowyPolistyren ekstrudowany (XPS)
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPłyta
  • Kod ETIMEG020700
  • Nazwa ETIMBuilding sector - other