Opublikuj swoje produkty
Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon
SOPREMA

Spain_PavimentoBaldosa218,4mm_Baldosa+Texfon

m2 of acoustic insulation against impact noise of floors in new construction using a 3.4 mm high-tenacity polyester felt anti-impact sheet joined to a bituminous protection, with high resistance to compression, tearing and puncturing, TEXFON type; overlapped using the self-adhesive tab intended for this purpose that is incorporated into the product; protected with a 4-5 cm reinforced mortar sheet. Reduction of the impact noise level: ΔLw = 22 dB.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000440
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuAcoustic floor insulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPoliester
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCFloor
  • Kod ETIMEG020600
  • Nazwa ETIMBuilding - system floors
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements