Opublikuj swoje produkty
Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen
SOPREMA

Spain_SueloParquet178,5mm_SoladoMadera+Tecsound70+Texsilen

Acoustic insulation against airborne and impact noise of floors and slabs in renovation using: 5 mm expanded polyethylene foam sheet, type TEXSILEN 5 mm, placed end-to-end and joints sealed with adhesive tape; synthetic soundproofing sheet with a polymer base and density 2,000 Kg/m3, viscoelastic, 7 Kg/m2 and 3.5 mm thick, type TECSOUND® 70, placed on Texsilen with joint breakers and end-to-end, sealing the joints with adhesive tape; finished with 15 mm parquet, reduction of the overall pressure level of standardized impact noises LnTw = 57 dB and DnTA = 50 dBA
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySOL000464
  • Rodzina produktuFlooring
  • Grupa produktuAcoustic floor insulation
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2025-06-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyElastomer
  • Materiał dodatkowyPolietylen
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Ściany, stropy i pokrycia dachów
  • Klasyfikacja IFCPokrycie
  • Kod ETIMEG020300
  • Nazwa ETIMBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 CodeEF_30_60
  • Uniclass 2015 DescriptionPavements