Opublikuj swoje produkty
EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

EZ-Path Cable Tray Retrofit Device

All PenetrationsCaulks, Sealants, & PuttiesCollars, Wrap Strip & Cast-InEZ Path Fire-Rated PathwaysElectrical & DataComm CablingOutlet & Panel Box ProtectionLarge OpeningDuct WorkProtective Wraps All Curtain WallPerimeter Fire Barrier SpraysAll Weather Firestop SpraysQuick Clip Insulation HangersWindow Wall Gaskets
Opis
  • Property: Value Shell Composition: 0.059" (1.5 mm) Thick Galvannealed Steel Fire Ratings: 1 or 2 Hours Expansion Begins: 250°F (121°C) Allowable Cable Fill: 25 to 100% In Service Temperature: Less than 130°F (54°C) Shelf Life: No Limit
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyez-path-cable-tray-retrofit-device
  • Rodzina produktuEZ-Path
  • Grupa produktuCable Tray
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2026-10-06
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 44 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFire Protection Specialties
  • OmniClass Number23-13 25 11
  • OmniClass TitleFireproofing