Opublikuj swoje produkty
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 33 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 33 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for moderate cable volumes through fire-rated walls and floors. The Series 33 incorporates built-in intumescent pads that automatically adjust to cable fills. When exposed to flame and high temperatures, the intumescent pads expand to form a dense insulative char that prevent the passage of smoke and flame.

    Self Sealing design providing exceptional F&L Ratings
    Designed for New and Existing conditions
    Full Suite of plate configurations for any field scenario
    Available in an array of colors for easy cable pathway management
    Allows for easy Moves, Adds, and Changes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseries-33
    • Rodzina produktuFirestopping
    • Grupa produktuEZ-Path®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone