Opublikuj swoje produkty
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway
EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    EZ-Path Series 22 Fire-Rated Cable Pathway

    The EZ-Path® Series 22 Fire-Rated Pathway is a maintenance-free pathway solution for smaller cable bundles through fire-rated wall assemblies. The device is offered as a complete kit without the need for additional accessory products for installation.

    Self Sealing design providing exceptional fire and smoke leakage ratings
    Allows for Easy Moves, Adds, and Changes
    Designed for New and Existing construction
    Suited for round and rectangular openings
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyseries-22
    • Rodzina produktuFirestopping
    • Grupa produktuEZ-Path®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-08-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_11_17
    • Uniclass 2015 DescriptionCable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCable Trays for Electrical Systems
    • OmniClass Number23-35 33 19
    • OmniClass TitleElectrical Cable Trays

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Stany Zjednoczone