Opublikuj swoje produkty
SSC Intumescent Firestop Collar

SSC Intumescent Firestop Collar

SpecSeal® SSC Firestop Collars are factory-manufactured firestop devices sized to plastic pipes of up to 6 in. Trade Size. SSC Collars consist of a restraining collar with a factory applied intumescent ensuring the correct amount of material is applied every time. Under fire exposure, SSC Collars quickly expand and collapse combustible piping forming a dense char, resisting the passage of smoke and flame.

Sized for 1-1/2 in., 2 in., 3 in., 4 in., 6 in. Trade Size Combustible Pipes
Installs quickly and eliminates waste
Tested to CAN/ULC-S115 at 50 PA (0.20 in. water)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysti-ssc
  • Rodzina produktuFirestopping
  • Grupa produktuSpecSeal®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone