Opublikuj swoje produkty
RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

RED/RED2 Intumescent Firestop Wrap Strip

SpecSeal® Red/Red2 Wrap Strips are available in a variety of sizes and types to tackle any combustible penetration. SSW Wrap Strips are available in 12 ft. rolls as well as individually pre-sized strips to minimize waste and speed up installation. When installed in conjunction with restraining steel, Red/Red2 Wrap Strips are able to collapse non-metallic piping of up to 6 in. diam.!
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysti-sswred
  • Rodzina produktuFirestopping
  • Grupa produktuSpecSeal®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone