Opublikuj swoje produkty
WF300 Intumescent Firestop Caulk

WF300 Intumescent Firestop Caulk

BlazeStop® WF300 Intumescent Firestop Caulk is a latex-based firestop caulk designed for residential wood frame construction. WF300 Caulk is tested for addressing penetrations through wood/frame construction such as wood stud walls and floor/ceiling assemblies. Under fire exposure, WF300 expands to up to four times its original volume.

Installer friendly, easily applies with standard caulking gun
Suitable for combustible and non-combustible penetrants
Tested for up to 3 Hours of fire exposure when tested to ASTM E814/UL1479
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysti-wf300
  • Rodzina produktuFirestopping
  • Grupa produktuBlazeStop™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-08-21
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOchrona przeciwpożarowa - Grodzie

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Stany Zjednoczone